Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383812_470m
Bill of material
F1A2-383812-470M
PN
Part Number
F1A2-383812-470M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 47.0uH, 320mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
47 uH
CURRENT
Current
0,32 A
SATURATION
Saturation
0,28 A
DCR
1440 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés