Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383815_150m
Bill of material
F1A2-383815-150M
PN
Part Number
F1A2-383815-150M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 650mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
15 uH
CURRENT
Current
0,65 A
SATURATION
Saturation
0,7 A
DCR
335 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés