Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383815_330m
Bill of material
F1A2-383815-330M
PN
Part Number
F1A2-383815-330M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 33.0uH, 420mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
CURRENT
Current
0,42 A
SATURATION
Saturation
0,42 A
DCR
720 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей