Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383818_1r2n
Bill of material
F1A2-383818-1R2N
PN
Part Number
F1A2-383818-1R2N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 1.2uH, 1.50A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
1,2 uH
CURRENT
Current
1,5 A
SATURATION
Saturation
3,1 A
DCR
75 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés