Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383818_8r2n
Bill of material
F1A2-383818-8R2N
PN
Part Number
F1A2-383818-8R2N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 8.2uH, 820mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
8,2 uH
CURRENT
Current
0,82 A
SATURATION
Saturation
1,4 A
DCR
205 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)