Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464612_220m
Bill of material
F1A2-464612-220M
PN
Part Number
F1A2-464612-220M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 22.0uH, 750mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
22 uH
CURRENT
Current
0,75 A
SATURATION
Saturation
0,45 A
DCR
445 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)