Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464612_330m
Bill of material
F1A2-464612-330M
PN
Part Number
F1A2-464612-330M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 33.0uH, 600mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
CURRENT
Current
0,6 A
SATURATION
Saturation
0,35 A
DCR
660 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés