Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464615_101m
Bill of material
F1A2-464615-101M
PN
Part Number
F1A2-464615-101M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 100.0uH, 350mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
100 uH
CURRENT
Current
0,35 A
SATURATION
Saturation
0,32 A
DCR
2065 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen