Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464615_560m
Bill of material
F1A2-464615-560M
PN
Part Number
F1A2-464615-560M
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 56.0uH, 450mA, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
56 uH
CURRENT
Current
0,45 A
SATURATION
Saturation
0,42 A
DCR
1190 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés