Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303012_3r3m
Bill of material
F1B1-303012-3R3M
PN
Part Number
F1B1-303012-3R3M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.03A, 175 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
3,3 uH
CURRENT
Current
1,03 A
SATURATION
Saturation
1,4 A
DCR
175 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen