Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303012_5r6m
Bill of material
F1B1-303012-5R6M
PN
Part Number
F1B1-303012-5R6M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 0.77A, 312 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
5,6 uH
CURRENT
Current
0,77 A
SATURATION
Saturation
1,1 A
DCR
312 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей