Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303015_2r7m
Bill of material
F1B1-303015-2R7M
PN
Part Number
F1B1-303015-2R7M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 2.7uH, 1.5A, 144 Ohm, 3 x 3 x 1.5mm
INDUCTANCE
Inductance
2,7 uH
CURRENT
Current
1,5 A
SATURATION
Saturation
1,9 A
DCR
144 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей