Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383812_4r7m
Bill of material
F1B1-383812-4R7M
PN
Part Number
F1B1-383812-4R7M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 0.9A, 240 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
4,7 uH
CURRENT
Current
0,9 A
SATURATION
Saturation
1,2 A
DCR
240 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)