Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464612_150m
Bill of material
F1B1-464612-150M
PN
Part Number
F1B1-464612-150M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 15uH, 0.9A, 492 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
15 uH
CURRENT
Current
0,9 A
SATURATION
Saturation
0,78 A
DCR
492 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen