Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464612_1r0m
Bill of material
F1B1-464612-1R0M
PN
Part Number
F1B1-464612-1R0M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1uH, 2.5A, 66 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
1 uH
CURRENT
Current
2,5 A
SATURATION
Saturation
3 A
DCR
66 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Global Connector Technology
    USB3080
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD