Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464612_1r0m
Bill of material
F1B1-464612-1R0M
PN
Part Number
F1B1-464612-1R0M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1uH, 2.5A, 66 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
1 uH
CURRENT
Current
2,5 A
SATURATION
Saturation
3 A
DCR
66 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Global Connector Technology
    USB3080
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей