Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464612_3r3m
Bill of material
F1B1-464612-3R3M
PN
Part Number
F1B1-464612-3R3M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.72A, 138 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
3,3 uH
CURRENT
Current
1,72 A
SATURATION
Saturation
1,6 A
DCR
138 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型