Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464615_330m
Bill of material
F1B1-464615-330M
PN
Part Number
F1B1-464615-330M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 33uH, 0.45A, 1182 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm
INDUCTANCE
Inductance
33 uH
CURRENT
Current
0,45 A
SATURATION
Saturation
0,8 A
DCR
1182 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)