Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_141208_r24m
Bill of material
F1C1-141208-R24M
PN
Part Number
F1C1-141208-R24M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.24uH, 3.7A, 1LN, 1.4 x 1.2mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.24 uH
CURRENT
Current
3.7 A
SATURATION
Saturation
5.7 A
DCR
27 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.4 x 1.2 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen