Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_160808_1r0m
Bill of material
F1C1-160808-1R0M
PN
Part Number
F1C1-160808-1R0M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.00uH, 1.8A, 1 LN, 1.6 x 0.8mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
1 uH
CURRENT
Current
1.8 A
SATURATION
Saturation
2.3 A
DCR
200 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型