Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_160808_r56m
Bill of material
F1C1-160808-R56M
PN
Part Number
F1C1-160808-R56M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.56uH, 1.9A, 1 LN, 1.6 x 0.8mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.56 uH
CURRENT
Current
1.9 A
SATURATION
Saturation
3.5 A
DCR
110 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés