Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201208_r47m
Bill of material
F1C1-201208-R47M
PN
Part Number
F1C1-201208-R47M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.47uH, 3.3A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
0.47 uH
CURRENT
Current
3.3 A
SATURATION
Saturation
4.6 A
DCR
50 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.20 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    f1a2_303015_220m
    Bel Fuse
    f1a2_303010_100m
    Bel Fuse
    f1a2_303010_120m
    Bel Fuse
    f1a2_303012_1r5n
    Bel Fuse
    f1a2_303012_330m
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés