Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201608_1r0m
Bill of material
F1C1-201608-1R0M
PN
Part Number
F1C1-201608-1R0M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.0u, 3.3A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
1 uH
CURRENT
Current
3.3 A
SATURATION
Saturation
3.1 A
DCR
60 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
0.8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей