Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252010_100m
Bill of material
F1C1-252010-100M
PN
Part Number
F1C1-252010-100M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0 uH, 0.95A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
10 uH
CURRENT
Current
0.95 A
SATURATION
Saturation
1.4 A
DCR
560 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
1 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)