Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252012_1r5m
Bill of material
F1C1-252012-1R5M
PN
Part Number
F1C1-252012-1R5M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.5 uH, 3.2A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
1.5 uH
CURRENT
Current
3.2 A
SATURATION
Saturation
4.1 A
DCR
50 Ohm
TF
Test Frequency
1000 KHz
MH
Max Height
1.2 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)