F305-9240-04
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
Cable Entry Plate KADP
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadp_f305_9240/f305_9240_zz.prj},{NB=F305-9240-04},{ARTNR=F305-9240-04},{H=25.0},{H1=8.2},{L=147.5},{L1=59.5},{STGEW=90},{PACK=1},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{VER=5},{EF000008=112},{EF000040=36},{EF000049=16},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=F305-9240-04},{NBCUSTOM=KADP 24/17},{A1=112 x 36},{C=3-20},{DI=},{DI1=},{DI2=},{DI3=17x},{DI4=},{DI5=},{DI6=},{DI7=},{DI8=},{MATK=PA66 GF25 V-0},{MATD=EPDM},{MATD1=TPE/TPV},{MATF=schwarz},{IP66=IP66},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{NORM=UL 514B},{ZUL=USR/CNR},{MANUID=F305-9240-04},{DESCSHORT=Kabeldurchführungsplatte KADP 24/17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
F305-9240-zz - Cable Entry Plate KADP
Bill of material
F305-9240-04
ARTNR
Article No.
F305-9240-04
F305-9240-04
NBCUSTOM
Standard designation
KADP 24/17
KADP 24/17
A1
Standardausschnitt
112 x 36
mm
C
Klemmbereich
3-20
mm
DI
3-5.5
mm
DI1
3 - 6.5
mm
DI2
4.1 - 8.1
mm
DI3
5 - 9.2
17x
17x
mm
DI4
8 - 12
mm
DI5
8 - 12.5
mm
DI6
9 - 14
mm
DI7
9.6 - 15.9
mm
DI8
14 - 20
mm
H
Height
25.0
mm
H1
Height
8.2
mm
L
Length
147.5
mm
L1
Width
59.5
mm
STGEW
Unit weight
90
90
g
MATK
Material flange
PA66 GF25 V-0
MATD
Material elastomeric plate
EPDM
EPDM
MATD1
Material sealing
TPE/TPV
MATF
Color
Black
PACK
Packaging Unit
1
PCS
IP66
Protection grade (EN 60529)
IP66
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM
Test standard
UL 514B
UL 514B
ZUL
Approval
USR/CNR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청