Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
F305-9240-zz - Kabeldurchführungsplatte KADP
Stückliste
F305-9240-04
ARTNR
Bestellnummer
NBCUSTOM
Normbezeichnung
A1
Standardausschnitt
112 x 36 mm
C
Klemmbereich
3-20 mm
DI
3-5.5
mm
DI1
3 - 6.5
mm
DI2
4.1 - 8.1
mm
DI3
5 - 9.2
mm
DI4
8 - 12
mm
DI5
8 - 12.5
mm
DI6
9 - 14
mm
DI7
9.6 - 15.9
mm
DI8
14 - 20
mm
H
Höhe
25.0 mm
H1
Höhe
8.2 mm
L
Länge
147.5 mm
L1
Breite
59.5 mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Flanschplatte
PA66 GF25 V-0
MATD
Material Elastomerplatte
MATD1
Material Dichtung
TPE/TPV
MATF
Farbe
schwarz
PACK
Verpackungseinheit
1 PCS
IP66
Schutzart(EN 60529)
IP66
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM
Prüfnorm
ZUL
Zulassung
USR/CNR