Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3072 - Sliding Unit With Pull Back - DME - Mat. 1.7228, 1.2344
Bill of material
F307205-8012-70
REF
Catalog Number
DESC
Description
HS
Hub/Stroke Lenght
5.8 mm
H3
Height H3
mm
D1
Diameter D1
10.16 mm
L6
Distance L6
4.78 mm
H6
Height H6
9.22 mm
B5
Width B5
4.76 mm
H5
Height H5
3.175 mm
B1
Width B1
19 mm
L1
Lenght L1
13.02 mm
H1
Height H1
15.88 mm
L5
Distance L5
21.03 mm
B2
Width B2
26 mm
L2
Lenght L2
32 mm
H2
Height H2
25.4 mm
B3
Width B3
19.1 mm
L3
Distance L3
14.5 mm
H4
Height H4
22.23 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)