Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3076 Round Core pin - DME - Mat. 1.3343 - 62HRC
Bill of material
F307613076
REF
Catalog Number
F307613076
DESC
Description
F 3076 13 × 076 Round core pin
MINT
Minimal Distance T
12.7 mm
MAXT
Maximal Distance T
17.4 mm
D3
Diameter d3
9.4 mm
K
Thickness K
4.75 mm
B1
Width B1
4.75 mm
B
Width B
7.9 mm
D2
Diameter d2
6.3 mm
L2
Length L2
8.7 mm
D1
Diameter d1
13 mm
L
Length L
76 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели