Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3078 Rectangular Core - DME - Mat. 1.2343 - 52HRC
Bill of material
F30781916076
REF
Catalog Number
F30781916076
DESC
Description
Rectangular core 19x16x76 for F3072
MINT
Minimal Distance T
12.7 mm
MAXT
Maximal Distance T
17.4 mm
D3
Diameter d3
9.4 mm
K
Thickness K
4.75 mm
B1
Width B1
4.75 mm
B
Width B
7.9 mm
D2
Diameter d2
6.3 mm
L2
Length L2
8.7 mm
W
Width W
19 mm
S
Height S
16 mm
L
Length L
76 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)