F308006-35016-0
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/f3080_asmtab.prj},{NB=F308006-35016-0},{REF=F308006-35016-0},{DESC=F3080/6,35/16 SLIDE UNIT WITH COTTER},{HS=6.35},{H3=16.0},{L7=14.15},{B6=12.7},{L6=2.5},{H6=30.6},{L8=12},{H5=11.10},{L4=40},{H1=16.3},{L5=12},{H4=9.9},{L2=38},{B1=40},{L1=60},{H2=41.70},{PPATH=f3080_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3080 - Slide Unit With Cotter - DME - Mat. 1.7228, 1.2344 - 60HRC
Bill of material
F308006-35016-0
REF
Catalog Number
F308006-35016-0
F308006-35016-0
DESC
Description
F3080/6,35/16 SLIDE UNIT WITH COTTER
F3080/6,35/16 SLIDE UNIT WITH COTTER
HS
Hub/Stroke Lenght
6.35
6.35
mm
H3
Height H3
16.0
16.0
mm
L7
Diameter L7
14.15
14.15
mm
B6
Distance B6
12.7
mm
L6
Distance L6
2.5
mm
H6
Width H6
30.6
30.6
mm
L8
Distance L8
12
12
mm
H5
Width H5
11.10
11.10
mm
L4
Lenght L4
40
40
mm
H1
Height H1
16.3
16.3
mm
L5
Distance L5
12
mm
H4
Width H4
9.9
9.9
mm
L2
Lenght L2
38
38
mm
B1
Height B1
40
mm
L1
Width L1
60
60
mm
H2
Width H2
41.70
41.70
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F3072 - Sliding Unit With Pull Back - DME - Mat. 1.7228, 1.2344
D-M-E
03.07.2023
BK(S) 41 Typ(e) A - Sliding Core Molds - DME
D-M-E
08.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청