Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3084 Rectangular core - DME - Mat. 1.2311 - 1080 N/mm2/1.2343 ESU - 53 HRC
Bill of material
F308438225002311
REF
Catalog Number
DESC
Description
M
Thread M
M6
W1
Width W1
12.7 mm
L2
Thickness L2
2.5 mm
S1
Width S1
12.7 mm
W
Width W
38 mm
S
Width S
22 mm
L
Length L
mm
MAT
Material
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés