Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
F3084 Rectangular core - DME - Mat. 1.2311 - 1080 N/mm2/1.2343 ESU - 53 HRC
Bill of material
F308438225002311
REF
Catalog Number
DESC
Description
M
Thread M
M6
W1
Width W1
12.7 mm
L2
Thickness L2
2.5 mm
S1
Width S1
12.7 mm
W
Width W
38 mm
S
Width S
22 mm
L
Length L
mm
MAT
Material
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей