Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
F5 YA (125/200)
Nomenclature
Atmos TERA-SCH125/200-45/2-L4-YA-EN-S02-V2-IE3
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge en ligne non autoamorçante, monocellulaire, avec corps à fente axiale et roue d'aspiration à double face pour installation sur un bâti de base. L'étanchéité entre les deux parties du corps de la pompe est assurée par un joint en papier. L'étanchéité de l'arbre est assurée par une garniture mécanique rincée ou par une boîte de garniture de presse-étoupe refroidie. La livraison s'effectue au choix comme *Groupe complet, composé de la pompe avec accouplement semi-élastique, protecteur d'accouplement et moteur sur un bâti de base commun *Pompe avec accouplement semi-élastique, protection d'accouplement sur un bâti de base *Pompe à bout d'arbre nu, sans bâti de base Utilisation *Captage d'eau brute, surpression collective et transport général dans les centrales électriques, les stations de pompage et les réseaux de distribution d'eau potable municipaux *Eau sanitaire et de refroidissement dans les centrales électriques et l'industrie *Irrigation dans l'agriculture commerciale *Pompage d'eau de chauffage (en Allemagne, conformément à VDI 2035) et de mélanges eau-glycol Particularités/Avantages *Fonctionnement continu fiable pour une distribution efficiente d'eau potable dans de vastes réseaux de distribution d'eau – Produit configurable pour répondre à vos besoins *Réduction des coûts énergétiques grâce à une efficience globale élevée *Procédure d'alignement pompe-moteur simplifiée grâce à un accouplement à grande tolérance (en option) et au dispositif de réglage de la position du moteur *Sécurité de fonctionnement accrue grâce à une nouvelle hydraulique optimisée réduisant les vibrations et le niveau sonore *Réduction du phénomène de cavitation grâce à des performances NPSH optimisées  *Encombrement réduit grâce à un design compact *Disponible également en version Eau potable – Revêtement Ceram-CT en option *Disponible avec un revêtement Ceram-CT en option – Rendement amélioré jusqu'à 3 % *Débit maximal jusqu'à 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF003701
raccordement électrique
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400.000 V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
0 kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
2900.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
EF015266
Communication
None
EF007178
Bluetooth standardi
non
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
non
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
non
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-10.0 °C
EF002386
température ambiante
0.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 150
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
150 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN125-PN10-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 125
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
125 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020246
refroidissement forcé du moteur
0
EF023094
hauteur côté d’aspiration
275.0 mm
EF023095
hauteur bride de refoulement
275.0 mm
EF023099
longueur centre refoulement/aspiration
230.0 mm
EF023096
longueur de pompe
mm
EF023097
longueur dalle de fondation
0 mm
EF023098
largeur dalle de fondation
706.0 mm
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
EF025859
sens de rotation
EF009598
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
EF008234
finition de la protection du moteur
intégré
EF013402
hauteur côté d’aspiration
435.5 mm
EF000167
poids
0.0 kg
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
With spacer
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.500 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
22.500 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26.000 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26.000 mm
D21
diamètre du trou de boulon
23.000 mm
D22
diamètre du trou de boulon
19.000 mm
D1
diamètre externe de la bride
285.000 mm
D2
diamètre externe de la bride
250.000 mm
DN1
Dimensions
DN 150
DN2
Dimensions
DN 125
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
158 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
133 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
K1
compas à pointe sèche
240.000 mm
K2
compas à pointe sèche
210.000 mm
N1
nombre de trous de vis
8.000 mm
N2
nombre de trous de vis
8.000
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
211 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
184 mm
DIMA1
Dimensions
310 mm
DIMA2
Dimensions
225 mm
DIMB1
Dimensions
666.000 mm
DIMB2
Dimensions
706.000 mm
B3
Dimensions
190.000 mm
B4
Dimensions
105.000 mm
B5
Dimensions
120 mm
B6
Dimensions
120 mm
B7
Dimensions
770.000 mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
199 mm
CDD
Dimensions
1"
CDS
Dimensions
1"
DIAMD
Dimensions
24.000 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
DIAMD5
Dimensions
206.000 mm
DIAME
Dimensions
18.000 mm
DIAMF
Dimensions
29 mm
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
608.5 mm
H3
Dimensions
435.500 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
275 mm
H6
Dimensions
275 mm
H7
Dimensions
100.000 mm
H8
Dimensions
315.500 mm
H9
Dimensions
155.000 mm
H10
Dimensions
155.000 mm
H11
Dimensions
488.5 mm
H12
Dimensions
217.5 mm
H13
Dimensions
232.5 mm
H14
Dimensions
97.5 mm
H15
Dimensions
112.5 mm
H16
Dimensions
mm
H17
Dimensions
20.000 mm
H18
Dimensions
20.000 mm
H19
Dimensions
225.5 mm
HC
Dimensions
mm
L
Dimensions
mm
L0
Entraxe
230.000 mm
L1
Dimensions
265.500 mm
L2
Dimensions
344.500 mm
L3
Dimensions
mm
L4
Dimensions
1540.000 mm
L5
Dimensions
300.000 mm
L6
Dimensions
470.000 mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
142.500 mm
L9
Dimensions
142.500 mm
L10
Dimensions
112.500 mm
L11
Dimensions
112.500 mm
L12
Dimensions
mm
L13
Dimensions
mm
L14
Dimensions
0
LL
Dimensions
mm
LM
Dimensions
mm
N3
Nombre de perçages
6
N4
Nombre de perçages
4
PM
Dimensions
1"
TG
Dimensions
M8
VG
Dimensions
M8
X
Dimensions
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Wilo
    F10 YA (150/230)
    Wilo
    F9 YC (150/200)
    Wilo
    F34 YA (450/630)
    Wilo
    F11 YA (150/360)
    KSB
    Omega Fig 3e - Axially Split Volute Casing Pump
    KSB
    ETA Brazil 3e - ETA Brazil
    Wilo
    PN 16
    KSB
    Omega FXF 3e - Axially Split Volute Casing Pump
    Wilo
    F11 YC (150/360)
    KSB
    Omega_fig0 - Pompe à volute à plan de joint horizontal
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés