Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
F5 YC (125/200)
Kusovník
Atmos TERA-SCH125/200-45/2-L4-YC-EN-S02-V2-IE3
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Nesamonasávací, jednostupňové in-line odstředivé čerpadlo s axiálně rozděleným tělesem a oboustranně sajícím oběžným kolem k instalaci na základovém rámu. Těsnění mezi oběma částmi tělesa čerpadla je dosaženo papírovým těsněním. Těsnění hřídele se dosahuje pomocí proplachové mechanické ucpávky nebo chlazeného boxu ucpávky. Dodává se volitelně jako *Kompletní agregát, skládající se z čerpadla s polopružnou spojkou, ochranného krytu spojky a motoru na společném základovém rámu *Čerpadlo s polopružnou spojkou, s ochranným krytem spojky na základovém rámu *Čerpadlo s volným koncem hřídele, bez základového rámu Použití *Odběr surové vody, zvyšování tlaku a všeobecná přeprava do elektráren, vodáren a komunálních sítí pro zásobování pitnou vodou *Zásobování chladicí a užitkovou vodou do elektráren a průmyslových zařízení *Zavlažování v zemědělském podnikání *Doprava topné vody (v Německu dle VDI 2035) a směsí vody s glykolem Speciální údaje/přednosti výrobku *Spolehlivý nepřetržitý provoz pro efektivní zásobování pitnou vodou přes velmi dlouhé potrubí - Přesně přizpůsobitelné Vašim požadavkům *Snížení nákladů na anergie díky vysoké celkové účinnosti *Zjednodušení a zkrácení procesu uspořádání díky tolerantní spojce (volitelné) a zařízení na nastavení motoru *Zvýšená provozní spolehlivost díky hydraulice s klidným chodem s nízkými vibracemi a nízkou hladinou hluku *Snížený kavitační náklon díky optimalizovaným hodnotám negativní výšky sání NPSH  *Prostorově nenáročná díky kompaktní konstrukci *K dostání také v provedení na pitnou vodu - volitelně s nástřikem Ceram CT *K dostání volitelně s nástřikem Ceram CT - pro zvýšení efektivity až o 3 % *Maximální čerpací výkon až 4500 m³/h
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC004577
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
EF024149
Oběžné kolo
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
0 m
EF020449
Max. operating pressure
10.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400.000 V
EF000351
Počet fází
3.000
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012424
Příkon motoru (P1)
0 kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
EF015266
Communication
None
EF007178
Radio standard Bluetooth
žádný
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
EF016385
Radio standard 5G
žádný
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ne
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
EF016390
Interface pulse counter
ne
EF003626
Potential free switch contact
žádný
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-10.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 150
EF025503
Průměr, připojení přítoku
150 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
Flange;DN125-PN10-EN1092-2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 125
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
125 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF020246
Zesílené chlazení motoru
0
EF023094
Výška strany sání
275.0 mm
EF023095
Výška výtlačné strany
275.0 mm
EF023099
Délka středu přípojky výtlaku / přípojky sání
230.0 mm
EF023096
Délka čerpadla
mm
EF023097
Délka základové desky
0 mm
EF023098
Šířka základové desky
706.0 mm
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Energetická třída motoru
IE3
EF025859
Direction of rotation
EF009598
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
EF008234
Provedení ochrany motoru
integrovaný
EF013402
Height of flap
435.5 mm
EF000167
Hmotnost
0.0 kg
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
SPACER_COUPLING
Vyjímatelná spojka
With spacer
A1
Angle to first bolt hole
22.500 °
A2
Angle to first bolt hole
22.500 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
26.000 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
26.000 mm
D21
Diameter bolt hole
23.000 mm
D22
Diameter bolt hole
19.000 mm
D1
Outer diameter of flange
285.000 mm
D2
Outer diameter of flange
250.000 mm
DN1
Dimensions
DN 150
DN2
Dimensions
DN 125
DO1
Outer pipe diameter connection
158 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
133 mm
F1
Thickness sealing edge
3 mm
F2
Thickness sealing edge
3 mm
K1
Pitch circle
240.000 mm
K2
Pitch circle
210.000 mm
N1
Number of bolt holes
8.000 mm
N2
Number of bolt holes
8.000
D41
Diameter sealing edge
211 mm
D42
Diameter sealing edge
184 mm
DIMA1
Dimensions
310 mm
DIMA2
Dimensions
225 mm
DIMB1
Dimensions
666.000 mm
DIMB2
Dimensions
706.000 mm
B3
Dimensions
190.000 mm
B4
Dimensions
105.000 mm
B5
Dimensions
120 mm
B6
Dimensions
120 mm
B7
Dimensions
770.000 mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
199 mm
CDD
Dimensions
1"
CDS
Dimensions
1"
DIAMD
Dimensions
24.000 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
DIAMD5
Dimensions
206.000 mm
DIAME
Dimensions
18.000 mm
DIAMF
Dimensions
29 mm
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
608.5 mm
H3
Dimensions
435.500 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
275 mm
H6
Dimensions
275 mm
H7
Dimensions
100.000 mm
H8
Dimensions
315.500 mm
H9
Dimensions
155.000 mm
H10
Dimensions
155.000 mm
H11
Dimensions
488.5 mm
H12
Dimensions
217.5 mm
H13
Dimensions
232.5 mm
H14
Dimensions
97.5 mm
H15
Dimensions
112.5 mm
H16
Dimensions
mm
H17
Dimensions
20.000 mm
H18
Dimensions
20.000 mm
H19
Dimensions
225.5 mm
HC
Dimensions
mm
L
Dimensions
mm
L0
Port-to-port length
230.000 mm
L1
Dimensions
265.500 mm
L2
Dimensions
344.500 mm
L3
Dimensions
mm
L4
Dimensions
1540.000 mm
L5
Dimensions
300.000 mm
L6
Dimensions
470.000 mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
142.500 mm
L9
Dimensions
142.500 mm
L10
Dimensions
112.500 mm
L11
Dimensions
112.500 mm
L12
Dimensions
mm
L13
Dimensions
mm
L14
Dimensions
0
LL
Dimensions
mm
LM
Dimensions
mm
N3
Number of drilled holes
6
N4
Number of drilled holes
4
PM
Dimensions
1"
TG
Dimensions
M8
VG
Dimensions
M8
X
Dimensions
mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Wilo
    F29 YA (350/500)
    Wilo
    F10 YA (150/230)
    Wilo
    F10 YC (150/230)
    Wilo
    F9 YC (150/200)
    Wilo
    F9 YA (150/200)
    Wilo
    F22 YA (250/360)
    Wilo
    150-200
    Wilo
    100-400
    Wilo
    065-160
    KSB
    Omega FXF 3e - Axially Split Volute Casing Pump
    Wilo
    F17 YA (200/320)
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model