Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
F86060 - 30 Series Aluminum Profile-60X60
Bill of material
F86060-N-N-L50
TYPECODE
Type code
F86060
SCREW
screw
HOLE
hole
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
2.690 kg/m
SA
Sectional Area
990 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
41.4×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
41.4×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
f64040.jpg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen