Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
F88080 - 40 Series Aluminum Profile-80X80
Bill of material
F88080-N-N-L50
TYPECODE
Type code
F88080
SCREW
screw
HOLE
hole
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MASS
mass
5.020 kg/m
SA
Sectional Area
1846 mm^2
CSMOIX
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
129.1×10⁴ mm^4
CSMOIY
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
129.1×10⁴ mm^4
CATALOG
catalog
f88080.jpg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen