Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
FA - HobaFix
Bill of material
HobaFix® FA 95
T
Type
FA 95
AN
Art. No.
30146
L
95 mm
B
40 mm
S
17 mm
L2
95 mm
B2
24 mm
S2
10 mm
GFF
GoFix® HK d1 x L
5.0x40/80
FS
Fixing screw d1 x L
4.2x90
VE
Montagepack
20
RH
Crossbar Height
80 mm
RB
Crossbar Width
50 mm
F
Load direction
F11
Load direction
11.09
F12
Load direction
10.89
F13
Load direction
2.40
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SIHGA
    HF - HobaFix
    SIHGA
    WF - WabaFix
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD