Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
FA - HobaFix
Bill of material
HobaFix® FA 95
T
Type
FA 95
AN
Art. No.
30146
L
95 mm
B
40 mm
S
17 mm
L2
95 mm
B2
24 mm
S2
10 mm
GFF
GoFix® HK d1 x L
5.0x40/80
FS
Fixing screw d1 x L
4.2x90
VE
Montagepack
20
RH
Crossbar Height
80 mm
RB
Crossbar Width
50 mm
F
Load direction
F11
Load direction
11.09
F12
Load direction
10.89
F13
Load direction
2.40
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    SIHGA
    HF - HobaFix
    SIHGA
    WF - WabaFix
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)