Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC01_06 - jincouxing
Bill of material
FAC01-D5-B5
CODE
code
TYPE1
type1
Fasten the set screw type
TYPE
type
Compact
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
11 mm
DD
d
0.0 mm
C
0.3 mm
MXL
M3x3 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen