Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC01_06 - jincouxing
Bill of material
FAC01-D5-B5
CODE
code
TYPE1
type1
Fasten the set screw type
TYPE
type
Compact
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
11 mm
DD
d
0.0 mm
C
0.3 mm
MXL
M3x3 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés