Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAC41_76 - Fixing ring and set screw locking ??¨¨Double hole type / four hole type
Bill of material
FAC46-D3
CODE
code
TYPE1
type1
Fasten the set screw type
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
6 mm
H
18 mm
S
3.4 mm
PCD
P.C.D
11 mm
C
0.6 mm
MXL
MXL Set screw
M3x3 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés