Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
明细表
FAE06-D3-B8
CODE
代码
TYPE1
类型
开口型
TYPE
类型
标准型
MAT
材质
SUR
表面处理
TH
附件
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01
B
mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1
H
16 mm
HGC
H公差
+0.1/-0.1
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
4.5 mm
Y
2.2 mm
Z
3.0 mm
ZTOL
Z公差
+1/0
C
0.6 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型