Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAE01_23 - Fixed ring, opening, standard type
Bill of material
FAE06-D3-B8
CODE
code
TYPE1
type1
Slit Type
TYPE
type
Standard Type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
16 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
4.5 mm
Y
2.2 mm
Z
3.0 mm
ZTOL
Z tolerance
+1/0
C
0.6 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)