Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAF01_06 - jincouxing
Bill of material
FAF01-D5
CODE
code
TYPE1
type1
Slit Type
TYPE
type
Compact
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
B
6 mm
H
16 mm
M
M2.5 mm
DD
d
2.9 mm
R
2.45 mm
W
1.0 mm
X
6.0 mm
Y
3.0 mm
Z
6.5 mm
C
0.6 mm
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés