Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAF01_06 - jincouxing
Bill of material
FAF01-D5
CODE
code
TYPE1
type1
Slit Type
TYPE
type
Compact
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
B
6 mm
H
16 mm
M
M2.5 mm
DD
d
2.9 mm
R
2.45 mm
W
1.0 mm
X
6.0 mm
Y
3.0 mm
Z
6.5 mm
C
0.6 mm
LINK
Website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD