FAF46-D6-B8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/faf41_76.prj},{NB=FAF46-D6-B8},{CODE=FAF46},{TYPE1=Open the mouth},{TYPE=Double hole locking type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=A tight set screw Stainless steel},{D=6},{B=8},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAF41_76 - Retaining ring ??¨¨ opening ??¨¨ double counterbore locking type / three countersunk locking type
Bill of material
FAF46-D6-B8
CODE
code
FAF46
FAF46
TYPE1
type1
Open the mouth
TYPE
type
Double hole locking type
Double hole locking type
MAT
Material
SUS304
SUS304
SUR
Surface Preparation
-
-
TH
The attachment
One set screw (stainless steel)
One set screw (stainless steel)
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
8
10
8
10
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
24
mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3
mm
DD
d
3.4
mm
R
3.00
mm
W
1.0
mm
X
8
mm
Y
4.0
mm
Z
6.0
mm
P
15
mm
DD2
d2
3.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
TT
t
3.3
mm
C
0.6
mm
LINK
Website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청