Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAJ01_56 - Retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Double hole locking type / Double screw hole locking type
Bill of material
FAJ06-D6-B8
CODE
code
TYPE1
type1
Open the mouth
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
mm
BGC
B tolerance
±0.1
H
20 mm
HGC
H tolerance
±0.1
M
M3
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
ACD
6-8 mm
X
6.0 mm
Y
4.0 mm
Z
6.0 mm
ZTOL
Z tolerance
+0.5/0
S
3.5 mm
P
12 mm
M1
M3
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen