Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAL01_56 - Retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Three-hole locking type / Three-thread locking type
Bill of material
FAL06-D6-B8
CODE
code
TYPE1
type1
Open the mouth
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
mm
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
20 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
6.0 mm
Y
4 mm
S
mm
P
12 mm
M1
mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD