Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAL01_56 - Retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Three-hole locking type / Three-thread locking type
Bill of material
FAL06-D6-B8
CODE
code
TYPE1
type1
Open the mouth
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
mm
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
20 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
6.0 mm
Y
4 mm
S
mm
P
12 mm
M1
mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)